หน่วยหมุน/เชิงเส้น DSL-16-50-270-CC-A-S20-KF-B

556598

GTIN 4052568201449

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
16 mm
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
1.25 Nm
มุมหมุน
0 deg - 246 deg
โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย
7.0E-4 kgm²
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด