หน่วยหมุน/เชิงเส้น DSL-40-25-270-CC-A-S20-KF-B

556730

GTIN 4052568202163

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
40 mm
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
20 Nm
มุมหมุน
0 deg - 240 deg
โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย
0.004 kgm²
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด