หน่วยหมุน/เชิงเส้น DSL-40-40-270-P-A-S2-KF-B
556732
GTIN 4052568202170
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
Links
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
40 mm
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
20 Nm
มุมหมุน
0 deg - 272 deg
โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย
2.4E-4 kgm²
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด