กระบอกบานพับ DW-80-75-Y-AB

557915

GTIN 4052568204150

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
80 mm
ฮับ
75 mm
พอร์ทลม
Rc3/8
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
3016 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกลับ
2721 N