กระบอกบานพับ DWC-63-50-Y-AB
558112
GTIN 4052568204891
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
63 mm
ฮับ
50 mm
พอร์ทลม
Rc1/4
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
1870 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกลับ
1682 N