ท่อลมพลาสติก PLN-10X1,5-SI
558214
GTIN 4052568053871
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
10 mm
Øภายใน
7 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 14 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-30 °C - 80 °C
558214
GTIN 4052568053871