ท่อลมพลาสติก PUN-H-4X0,75-SW-500

558250

GTIN 4052568053970

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
4 mm
Øภายใน
2.6 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C