ท่อลมพลาสติก PUN-H-16X2,5-SW-100
558255
GTIN 4052568054021
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
16 mm
Øภายใน
11 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C
558255
GTIN 4052568054021