ท่อลมพลาสติก PUN-H-3X0,5-BL-500

558256

GTIN 4052568054038

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
3 mm
Øภายใน
2.1 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C