ท่อลมพลาสติก PUN-H-8X1,25-BL-400

558259

GTIN 4052568054069

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
8 mm
Øภายใน
5.7 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C