ท่อลมพลาสติก PUN-H-12X2-RT
558289
GTIN 4052568054366
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
12 mm
Øภา ยใน
8 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C
558289
GTIN 4052568054366