ท่อลมพลาสติก PUN-V0-6X2-BL-C

561702

GTIN 4052568056407

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
6 mm
Øภายใน
2 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 30 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C