ท่อลมพลาสติก PUN-V0-12X2-GE-C
561721
GTIN 4052568056599
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
12 mm
Øภายใน
8 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C
561721
GTIN 4052568056599