เครื่องควบคุมความดัน MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS

564138

GTIN 4052568211615

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ระดับความดัน
ด้วยเครื่องวัดความดัน
แรงดันใช้งาน
1 bar - 20 bar
ช่วงควบคุมแรงดัน
0.5 bar - 12 bar
ความดันฮิสเทรีซิสสูงสุด
0.4 bar