DW
หน้าหลัก
สินค้า
แอคชูเอเตอร์
ระบบขับเคลื่อนแบบนิวเมติก
กระบอกสูบยึด
กระบอกสูบข้อต่อ
DW
DWA-63- -Y-A-G
กระบอกบานพับ
DWA-63- -Y-A-G
565788
Downloads
DW_EN.PDF
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
63 mm
ฮับ
10 mm - 200 mm
พอร์ทลม
G1/4
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
1870 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกลับ
1682 N