โซลินอยด์วาล์ว VUVG-L10-P53E-ZT-M5-1P3
566469
GTIN 4052568213770
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
210 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
M5
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า