โซลินอยด์วาล์ว VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3
566499
GTIN 4052568100209
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2 โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G1/8
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า