ท่อลมพลาสติก PUN-H-5/16-SW-1000-HA

568024

GTIN 4052568370701

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ด้านนอก Ø นิ้ว
5/16
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล
36.881 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.993 bar - 9.997 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 63 °C