ท่อลมพลาสติก PAN-MF-10X1,25-SW

570360

GTIN 4052568058234

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
10 mm
Øภายใน
7.5 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 19 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-60 °C - 100 °C