ท่อลมพลาสติก PAN-MF-4X0,75-SW-500
572091
GTIN 4052568058814
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
4 mm
Øภายใน
2.5 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 31 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-60 °C - 100 °C
572091
GTIN 4052568058814