กระบอกบานพับ DWC-50-50-Y-G

572341

GTIN 4052568218300

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
50 mm
ฮับ
50 mm
พอร์ทลม
G1/4
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
1178 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถีบกลับ
990 N