โซลินอยด์วาล์ว VUVG-S10-P53C-ZT-M7-1T1L

573407

GTIN 4052568220082

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/3 ปิดแล้ว
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
280 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
M7
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า