โซลินอยด์วาล์ว VUVG-L14-P53U-T-G18-1R8L

574232

GTIN 4052568222390

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
560 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G1/8
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า