โซลินอยด์วาล์ว VUVS-L25-M52-MD-G14-F8
575509
GTIN 4052568260668
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2 โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1300 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/4
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G1/4
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า