โซลินอยด์วาล์ว VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8-1C1
575570
GTIN 4052568261078
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
3/2, แบบปิด โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
2300 l/min
ข้อต่อลม 1
G3/8
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G3/8
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า