โซลินอยด์วาล์ว VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7-1C1
575689
GTIN 4052568224127
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
600 l/min
575689
GTIN 4052568224127