โซลินอยด์วาล์ว VUVS-L20-P53E-MZD-G18-F7

575691

GTIN 4052568224134

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
600 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/8
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G1/8
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า