โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-P53U-Z-A1-1T1L
8033069
GTIN 4052568282691
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
ระบายอากาศ 5/3
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1000 l/min
ข้อต่อลม 1
ขนาดแผ่นเชื่อมต่อ 26 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-2
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า