โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-T32N-AZ-A2-1T1L

8033481

GTIN 4052568283278

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x3/2 ปิด monostable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
400 l/min
ข้อต่อลม 1
ขนาดแผ่นเชื่อมต่อ 18 มม. ตามมาตรฐาน ISO 15407-2
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า