โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-T32H-AZH-D2-1T1L

8034980

GTIN 4052568284466

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x3/2 เปิด/ปิด monostable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
2400 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-2
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า