โซลินอยด์วาล์ว VSVA-B-B52-Z-D2-1T1L
8034984
GTIN 4052568284503
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2-way bistable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
2900 l/min
ข้อต่อลม 1
แผ่นเชื่อมต่อขนาด 2 ตามมาตรฐาน ISO 5599-2
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า