โซลินอยด์วาล์ว VUVS-LT25-B52-ZD-G14-F8-1C1
8035191
GTIN 4052568294168
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2-way bistable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1000 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/4
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G1/4
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า