โซลินอยด์วาล์ว VUVS-LT25-T32H-MZD-G14-F8-1C1

8035212

GTIN 4052568294373

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
2x3/2 เปิด/ปิด monostable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1000 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/4
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G1/4
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า