โซลินอยด์วาล์ว VUVS-LT30-M32U-MD-G38-F8-1B2
8036683
GTIN 4052568429607
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Links
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
3/2, open, monostable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1600 l/min
ข้อต่อลม 1
G3/8
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G3/8
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า