โซลินอยด์วาล์ว VUVG-B14Z-M32U-AZT-F-1T1L-EX2C

8041971

GTIN 4052568434922

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
3/2, open, monostable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
320 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
หน้าแปลน
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า