โซลินอยด์วาล์ว VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S
8043213
GTIN 4052568287092
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
3/2, แบบปิด โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
550 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/8
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G1/8
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า