ท่อลมพลาสติก PUN-H-6X1-TSW

8048683

GTIN 4052568288334

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
นอก Ø
6 mm
Øภายใน
4 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C