ท่อลมพลาสติก PUN-H-8X1,25-TRT
8048695
GTIN 4052568288457
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
8 mm
Øภายใน
5.7 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-35 °C - 60 °C
8048695
GTIN 4052568288457