โซลินอยด์วาล์ว VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1+G
8059149
GTIN 4052568435578
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2-way bistable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
2300 l/min
ข้อต่อลม 1
G3/8
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G3/8
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า