โซลินอยด์วาล์ว VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2+GL-S
8060305
GTIN 4052568435639
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
5/2 โมโนสเตเบิ้ล
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)
1000 l/min
ข้อต่อลม 1
G1/4
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม
G1/4
ประเภทการดำเนินการ
ไฟฟ้า