ท่อลมพลาสติก PTFEN-8X1-NT-400
8061179
GTIN 4052568290689
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
นอก Ø
8 mm
Øภายใน
5.9 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
-0.95 bar - 12 bar
อุณหภูมิโดยรอบ
-20 °C - 150 °C
8061179
GTIN 4052568290689