มินิสไลด์ DGST-8-10-E1A
8078833
GTIN 4052568446642
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
8 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
60 N
ฮับ
10 mm
การทำให้หมาด ๆ
อีลาสโตเมอร์แดมเปอร์ทั้งสองด ้าน ระยะชักไม่สามารถปรับได้
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด