มินิสไลด์ DGST-10-30-Y12A
8085166
GTIN 4052568450540
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
10 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
94 N
ฮับ
30 mm
การทำให้หมาด ๆ
การทำให้หมาด ๆ ไฮดรอลิกภายนอก
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด