มินิสไลด์ DGST-16-125-Y12A

8085181

GTIN 4052568450694

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
16 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
241 N
ฮับ
125 mm
การทำให้หมาด ๆ
การทำให้หมาด ๆ ไฮดรอลิกภายนอก
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด