มินิสไลด์ DGST-20-150-Y12A

8085189

GTIN 4052568450779

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
Øลูกสูบ
20 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ล่วงหน้า
377 N
ฮับ
150 mm
การทำให้หมาด ๆ
การทำให้หมาด ๆ ไฮดรอลิกภายนอก
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด