ตัวควบคุมการไหลของมวล VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4

8086472

GTIN 4052568451394

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ฟังก์ชั่นวาล์ว
วาล์วควบคุมการไหลตามสัดส่วน 2 ทาง
การใช้พลังงานสูงสุด
40 mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้า
4 พิน - M8x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-104 - ปลั๊ก
แรงดันใช้งาน
0 bar - 2.5 bar