Fluidic muscle DMSP-5-50N-RM-CM
8114532
GTIN 4052568459437
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
Downloads
กำลังโหลด...
ขนาด
5
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
140 N
ความยาวระบุ
50 mm
การหดตัวสูงสุด
20% ของความยาวระบุ
8114532
GTIN 4052568459437