กริปเปอร์แบบขนาน DHPC-10-A-S

8116753

GTIN 4052568554071

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
แรงจับยึดแน่นต่อปากจับที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
21.5 N
จังหวะต่อกรามกริปเปอร์
2 mm
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
แรงสูงสุดบนขากรรไกรกริปเปอร์ Fz static
33 N
มวลสูงสุดต่อนิ้วของกริปเปอร์ภายนอก
25 g