กริปเปอร์แบบขนาน DHPC-L-10-A-NO-S-1

8116778

GTIN 4052568554323

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
แรงจับยึดแน่นต่อปากจับที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
16.4 N
จังหวะต่อกรามกริปเปอร์
4 mm
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
แรงสูงสุดบนขากรรไกรกริปเปอร์ Fz static
33 N
มวลสูงสุดต่อนิ้วของกริปเปอร์ภายนอก
25 g