กริปเปอร์แบบขนาน DHPC-L-20-A-B-1

8116839

GTIN 4052568564148

Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
แรงจับยึดแน่นต่อปากจับที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)
79.8 N
จังหวะต่อกรามกริปเปอร์
9 mm
การตรวจจับตำแหน่ง
สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
แรงสูงสุดบนขากรรไกรกริปเปอร์ Fz static
101.3 N
มวลสูงสุดต่อนิ้วของกริปเปอร์ภายนอก
110 g